Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20199180

Staré objednací číslo:

20199180

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 127,3826 Kč
20 - 49 108,30 Kč
50 - 99 95,6609 Kč
100 + 82,774 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

127,38 Kč

1 x 127,3826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Drsný
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 11.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Hmotnost (kg) 0.05
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás