Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M18 72.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20199364

Staré objednací číslo:

20199364

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 275,087 Kč
20 - 49 233,9478 Kč
50 - 99 206,4391 Kč
100 + 178,93 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

275,09 Kč

1 x 275,087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M18
d2 40.0
w1 72.0
l1 30.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Hmotnost (kg) 0.43
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás