20199395
20199395
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 886,9478 Kč |
20 - 49 | 1 603,9304 Kč |
50 - 99 | 1 415,3348 Kč |
100 + | 1 226,491 Kč |
Typ závitu | Coarse |
---|---|
d1 | M33 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
l1 | 54.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 3600.0 |
F2 max. kg | 3600.0 |
Hmotnost (kg) | 2.60 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.