Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M39 144.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20199401

Staré objednací číslo:

20199401

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 2 454,2217 Kč
20 - 49 2 086,20 Kč
50 - 99 1 840,6044 Kč
100 + 1 595,257 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 454,22 Kč

1 x 2 454,2217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M39
d2 85.0
w1 144.0
l1 63.0
h1 147.0
w2 80.0
w3 32.0
F1 max. kg 5100.0
F2 max. kg 3700.0
Hmotnost (kg) 3.87
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás