Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací šrouby s okem a vnějším závitem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Při používání je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části. Dřík se závitem usnadňuje montáž do předvrtaných otvorů nebo zátek se závitem a oko poskytuje spolehlivý kontaktní bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnějším závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4043.A2, SRP4040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Koupit
27,509 Kč - 42,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel pozinkovaná
M10
Drsný
45.0
25.0
25.0
91,943 Kč - 141,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel pozinkovaná
M12
Jemný
54.0
30.0
30.0
248,322 Kč - 381,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel pozinkovaná
M24
Jemný
90.0
50.0
50.0
114,00 Kč - 175,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
M10
Drsný
45.0
25.0
25.0
217,839 Kč - 335,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 303
M12
Jemný
54.0
30.0
30.0
1 808,883 Kč - 2 782,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel nerezavějící AISI 316
M30
Drsný
108.0
60.0
65.0
82,774 Kč - 127,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0
ocel nerezavějící AISI 303
M6
Drsný
36.0
16.0
20.0
425,022 Kč - 653,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel nerezavějící AISI 303
M20
Drsný
72.0
40.0
40.0
243,613 Kč - 374,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 303
M16
Drsný
63.0
35.0
35.0
1 595,257 Kč - 2 454,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.0
ocel pozinkovaná
M39
Drsný
144.0
80.0
85.0
282,77 Kč - 434,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M22
Drsný
72.0
40.0
40.0
85,748 Kč - 132,0913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M14
Drsný
63.0
35.0
35.0
682,513 Kč - 1 050,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel pozinkovaná
M27
Drsný
108.0
60.0
65.0
1 451,765 Kč - 2 233,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
168.0
ocel pozinkovaná
M45
Drsný
166.0
90.0
100.0
21,313 Kč - 32,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M6
Drsný
36.0
20.0
20.0
73,109 Kč - 112,513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Drsný
63.0
35.0
35.0
270,378 Kč - 416,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 316
M12
Jemný
54.0
30.0
30.0
308,543 Kč - 474,8348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 316
M16
Drsný
63.0
35.0
35.0
906,052 Kč - 1 394,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
M24
Drsný
90.0
50.0
50.0
  • z/ze 2
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel pozinkovaná

20198510

Cenové rozmezí
42,3783 Kč - 27,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel pozinkovaná

20198534

Cenové rozmezí
141,5087 Kč - 91,943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Šrouby s okem - zvedací Jemný M24 90.0 ocel pozinkovaná

20198596

Cenové rozmezí
381,90 Kč - 248,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199203

Cenové rozmezí
175,213 Kč - 114,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199210

Cenové rozmezí
335,0609 Kč - 217,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Šrouby s okem - zvedací Drsný M30 108.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199036

Cenové rozmezí
2 782,8391 Kč - 1 808,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199180

Cenové rozmezí
127,3826 Kč - 82,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199234

Cenové rozmezí
653,7652 Kč - 425,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199227

Cenové rozmezí
374,713 Kč - 243,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M39 144.0 ocel pozinkovaná

20199401

Cenové rozmezí
2 454,2217 Kč - 1 595,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M22 72.0 ocel pozinkovaná

20199371

Cenové rozmezí
434,9348 Kč - 282,77 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M14 63.0 ocel pozinkovaná

20199333

Cenové rozmezí
132,0913 Kč - 85,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M27 108.0 ocel pozinkovaná

20199388

Cenové rozmezí
1 050,0391 Kč - 682,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M45 166.0 ocel pozinkovaná

20199418

Cenové rozmezí
2 233,6565 Kč - 1 451,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel pozinkovaná

20198497

Cenové rozmezí
32,713 Kč - 21,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198541

Cenové rozmezí
112,513 Kč - 73,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 316

20198992

Cenové rozmezí
416,10 Kč - 270,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199005

Cenové rozmezí
474,8348 Kč - 308,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199029

Cenové rozmezí
1 394,0217 Kč - 906,052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0