20157135
20157135
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 599,5837 Kč |
10 - 19 | 539,6494 Kč |
20 - 49 | 509,5619 Kč |
50 - 99 | 479,7151 Kč |
100 + | 419,7808 Kč |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.7 |
l3 | 1.35 |
Dyn. load C max. N | 1320.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 1640.0 |
Hmotnost (g) | 22.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.