20157197
20157197
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 167,8764 Kč |
10 - 19 | 1 051,1369 Kč |
20 - 49 | 992,6468 Kč |
50 - 99 | 934,3974 Kč |
100 + | 817,4172 Kč |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 81.8 |
l3 | 1.90 |
Dyn. load C max. N | 2900.0 |
w1 | 14.0 |
Static load C0 max. N | 4850.0 |
Hmotnost (g) | 155.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.