20157234
20157234
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 249,5822 Kč |
10 - 19 | 2 024,5277 Kč |
20 - 49 | 1 912,1208 Kč |
50 - 99 | 1 799,7139 Kč |
100 + | 1 574,6594 Kč |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
Dyn. load C max. N | 8100.0 |
w1 | 22.5 |
Static load C0 max. N | 11700.0 |
Hmotnost (g) | 480.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.