Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel poniklovaná

Poniklovaná lineární kuličková pouzdra - otevřená - superball se používají k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu v náročném prostředí. Unesou trojnásobek zátěže normálních pouzder a mají 27krát delší životnost. Mají dělenou konstrukci, díky kterým je lze používat spolu s kolejničkami na podporu hřídelí.
Nové objednací číslo:

20157937

Staré objednací číslo:

20157937

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 633,2817 Kč
10 - 19 569,9776 Kč
20 - 49 538,2052 Kč
50 - 99 506,6735 Kč
100 + 443,3694 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

633,28 Kč

1 x 633,2817 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Dyn. load C max. N 1260.0
Static load C0 max. N 1290.0
Hmotnost (g) 18.0
Materiál ocel poniklovaná
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás