20157982
20157982
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 904,4184 Kč |
10 - 19 | 1 714,0247 Kč |
20 - 49 | 1 618,7075 Kč |
50 - 99 | 1 523,631 Kč |
100 + | 1 332,9966 Kč |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.4 |
l3 | 2.20 |
Dyn. load C max. N | 5900.0 |
w1 | 19.5 |
Static load C0 max. N | 6700.0 |
Hmotnost (g) | 300.0 |
Materiál | ocel poniklovaná |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.