Nastavitelné držáky plakátů a plakátové lišty jsou určeny ke spolehlivému uchycení a vystavení plakátů, prospektů a dalšího tištěného materiálu na konferencích a výstavách. Nahoře jsou dva pohyblivé háčky a spodní část je zatížená, aby byly plakáty rovné.
Tato produktová řada zahrnuje rovněž příslušenství, které lze použít spolu s plakátovými lištami pro zavěšení tiskovin v maloobchodě. Plakátové lišty se používají spolu s háčky na hranu, závěsnými háčky a stropními úchytkami (nutno objednat samostatně).
Díky své flexibilitě mají rychlou a snadnou montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 385,0135 Kč - 1 692,407 Kč | 6 Skladem |
|
hliník
|
|
|||||||
45,5567 Kč - 108,7831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
520,4939 Kč - 635,4387 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
hliník
|
|
|||||||
33,7179 Kč - 105,7188 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
29,8133 Kč - 81,9703 Kč | 35 Skladem |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 243,4486 Kč - 1 523,6083 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
hliník
|
|
|||||||
50,5769 Kč - 104,1866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku