Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 1.870 in polyamid přírodní

Locking Snap-in vertical mount card guide, secures board into place. Manufactured with material rated UL94-V2
Nové objednací číslo:

10313961

Staré objednací číslo:

LCBG-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 17,7793 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 777,93 Kč

100 x 17,7793 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže montáž zacvaknutím
Kompatibilní velikosti závitu None
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Výška 47.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás