Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 135.0 mm polyamid šedá

Přišroubujte svislé vodicí lišty se zajišťovacím mechanismem a zajistěte pozici desky plošného spoje a zabraňte tak neúmyslnému vytažení. Dodáváno s montážními šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10113707

Staré objednací číslo:

VMCG-135-MPBK-K

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 67,7425 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

6 774,25 Kč

100 x 67,7425 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní velikosti závitu M3
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Výška 135.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás