Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - svislé #4-40 2.0 mm 120.0 mm polystyren modrá

Přišroubujte svislé vodicí lišty se zajišťovacím mechanismem a zajistěte pozici desky plošného spoje a zabraňte tak neúmyslnému vytažení. Dodáváno s montážními šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10113844

Staré objednací číslo:

VMCGN120-440-L

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 61,7882 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

6 178,82 Kč

100 x 61,7882 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva modrá
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní velikosti závitu #4-40
Přípustná tloušťka panelu 2.0 mm
Výška 120.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás