Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRVMCGN
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Přípustná tloušťka panelu | Výška | Kompatibilní velikosti závitu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,8491 Kč - 24,8491 Kč | 69 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
montáž zacvaknutím
|
||
4,4065 Kč - 4,4065 Kč | 200 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
montáž zacvaknutím
|
||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
61,7882 Kč - 61,7882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
pomocí šroubů
|
||
13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
montáž zacvaknutím
|
||
17,7793 Kč - 17,7793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
montáž zacvaknutím
|
||
17,7793 Kč - 17,7793 Kč | 3100 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
montáž zacvaknutím
|
||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.