Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 1.6 mm 63.5 mm polyamid

Zacvakávací vodicí lišta ke kartám je na obou koncích zkosená pro snadnější vkládání desek plošných spojů. Zajišťuje deskám vodorovnou podporu v těsných prostorách. Vyrobeny z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Zkosení na obou stranách pro snadné vložení a organizaci PCB. Vodicí lišty poskytují horizontální oporu pro desky PCB např. v serverových skříních.
Nové objednací číslo:

10361153

Staré objednací číslo:

21CGS00250

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 5,9543 Kč
5000 - 9999 5,1176 Kč
10000 + 4,4761 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 977,15 Kč

500 x 5,9543 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.8 mm
Celková délka 63.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás