Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 1.6 mm 101.6 mm polyamid

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 101.6 mm | 4.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Nové objednací číslo:

10627044

Staré objednací číslo:

21CGS00400

190 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 3,2738 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 636,90 Kč

500 x 3,2738 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 88.9 mm
Celková délka 101.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás