Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné zacvaknutím 0.062 in 1227.8 mm PVC

Adjustable card guide that can be cut to the required length. This item must be paired with ACGE-01 card guide ends to complete the assembly.
Nové objednací číslo:

10310830

Staré objednací číslo:

ACGC-4800

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 3 221,7391 Kč
4 + 2 899,5652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 221,74 Kč

1 x 3 221,7391 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Celková délka 1227.8 mm
Materiál (podrobně) PVC
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 8.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás