Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné zacvaknutím 1.6 mm 10.7 mm polyamid

Card guide ends to be paired with adjustable card guide ACGC-4800.
Nové objednací číslo:

10310847

Staré objednací číslo:

ACGE-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 14,5441 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 454,41 Kč

100 x 14,5441 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zacvaknutím
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 9.1 mm
Celková délka 10.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 9.1 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás