Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné samolepicí 1.6 mm 1.2 m

Adhesive PCB guide that can be cut to the required length. Provides support against vibrations that can damage sensitive components. For use with boards installed parallel to the support structure.
Nové objednací číslo:

10107973

Staré objednací číslo:

BMS-SA5-48

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 102,4644 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 561,61 Kč

25 x 102,4644 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže zatlačovací
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Celková délka 1.2 m
Materiál (podrobně) PVC
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 1219 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás