Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 0.079 in 76.2 mm polyamid

Snap-in horizontal card guide with flat spring holders along the rail that help secure the PCB into place. Manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10110836

Staré objednací číslo:

MPCG-300

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4499 14,4744 Kč
4500 + 11,6715 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

7 237,20 Kč

500 x 14,4744 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 2 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.8 mm
Celková délka 76.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 7.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás