Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné Nacvaknutí 0.079 in 63.5 mm polyamid

Vodicí lišta ke kartám ESD zabraňuje tvorbě statické elektřiny, která může způsobit selhání nebo poškození citlivých elektronických komponentů.
Nové objednací číslo:

10110867

Staré objednací číslo:

MPCGCN-250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 18,6578 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

9 328,90 Kč

500 x 18,6578 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 2 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 38.1 mm
Celková délka 63.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 7.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás