Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 0.079 in 76.2 mm polyamid

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Nové objednací číslo:

10110874

Staré objednací číslo:

MPCGCN-300

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 19,6338 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

9 816,90 Kč

500 x 19,6338 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 2 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.8 mm
Celková délka 76.2 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 7.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás