Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 0.062 in 63.5 mm polyamid

Zacvakávací horizontální vodicí lišta ke kartám, s upevňovacími žebry podél lišty, pomůže zajistit desky plošných spojů na svém místě. Upevnění plošných spojů v omezených prostorech. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10316719

Staré objednací číslo:

RCGH-25

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 12,8987 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

6 449,35 Kč

500 x 12,8987 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.8 mm
Celková délka 63.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 6.1 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás