Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 0.125 in 114.3 mm polyamid

Deep channel card guides provide extra support for mounted boards. perfect for larger and heavier PCB.
Nové objednací číslo:

10112519

Staré objednací číslo:

RDC-450-130

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 23,7335 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

11 866,75 Kč

500 x 23,7335 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 3.2 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 88.9 mm
Celková délka 114.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás