Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 0.094 in 152.4 mm polyamid

Deep channel card guides provide extra support for mounted boards. perfect for larger and heavier PCB.
Nové objednací číslo:

10112526

Staré objednací číslo:

RDC-600-102

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 75,7607 Kč
1000 + 50,5071 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

37 880,35 Kč

500 x 75,7607 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 2.4 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 127.0 mm
Celková délka 152.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás