Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 0.062 in 63.5 mm polyamid

Snap-in PCB card guide for horizontally mounted boards. Manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10319994

Staré objednací číslo:

RSSHG-251-165

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 31,8632 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

15 931,60 Kč

500 x 31,8632 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 38.1 mm
Celková délka 63.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 7.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás