Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 0.062 in 83.8 mm polykarbonát

Snap-in horizontal tension card guide with holding ribs along the rail that help secure the PCB into place. It supports the PCB in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10321911

Staré objednací číslo:

TCG1-3.300-23

275 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 29,1022 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

14 551,10 Kč

500 x 29,1022 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 76.2 mm
Celková délka 83.8 mm
Materiál (podrobně) polykarbonát
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 7.3 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás