Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 2.2 mm 99.7 mm polykarbonát

Snap-in horizontal card guide with flat spring holders along the rail that help secure the PCB into place. Manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10113479

Staré objednací číslo:

TRCG-3.925

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2999 20,1359 Kč
3000 + 16,5521 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

10 067,95 Kč

500 x 20,1359 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže rychlonasazovací
Přípustná tloušťka panelu 2.2 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 92.1 mm
Celková délka 99.7 mm
Materiál (podrobně) polykarbonát
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 9.9 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás