Menu Vyhledávání

Lišty vodicí – ke kartám – vodorovné

Skladem

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.

Produktová řada: SRRN

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Přípustná tloušťka panelu Tloušťka panelu Vzdálenost mezi upevňovacími otvory Koupit
4,4761 Kč - 5,9543 Kč 400 Skladem
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
102,4644 Kč - 102,4644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 m
1.6 mm
  • z/ze 5
Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 1.6 mm 63.5 mm polyamid

10361153

Cenové rozmezí
5,9543 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    50.8 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné samolepicí 1.6 mm 1.2 m

10107973

Cenové rozmezí
102,4644 Kč - 102,4644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková délka
    1.2 m
  • Materiál (podrobně)
    PVC