Menu Vyhledávání

Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) hliník

Madla ochranná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně a nábytek. Mají plochý tvar písmene L, který vystupuje ze skříňky pro snadné uchopení. Obsahuje blok pro popis a snadno se instaluje. Přírodní barva, vyrobeno z hliníkového materiálu.
Nové objednací číslo:

20060435

Staré objednací číslo:

0835146100E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 341,4579 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

341,46 Kč

1 x 341,4579 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál hliník
Typ With Lettering Block
Šířka příruby 3.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Celková délka 100.0 mm
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás