Menu Vyhledávání

Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) hliník

Madla ochranná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně a nábytek. Mají plochý tvar písmene L, který vystupuje ze skříňky pro snadné uchopení. Obsahuje blok pro popis a snadno se instaluje. Přírodní barva, vyrobeno z hliníkového materiálu.
Nové objednací číslo:

20060459

Staré objednací číslo:

0835146150E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál hliník
Typ With Lettering Block
Šířka příruby 3.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás