Menu Vyhledávání

Madla ochranná 150.0 mm M6 12.0 mm hliník černá

Nové objednací číslo:

10194010

Staré objednací číslo:

1220533

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 15 271,3188 Kč
16 + 237,1687 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

542,64 Kč

2 x 271,3188 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava plastový povlak; s texturou
Materiál hliník
Typ bez prostoru pro popisek
Šířka příruby 13.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás