Menu Vyhledávání

Madla ochranná 250.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

Madla bezpečnostní – plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na posuvné dveře. Vyznačují se jedinečným tvarem L. Montáž se provádí pomocí kanálu pro šrouby M6. Dodává se bez bloku pro popis a snadno se instaluje. Přírodní barva, vyrobeno z hliníkového materiálu.
Nové objednací číslo:

10639764

Staré objednací číslo:

1220536

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 17 372,4212 Kč
18 + 325,5675 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

744,84 Kč

2 x 372,4212 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava Eloxovaný
Materiál hliník
Typ bez prostoru pro popisek
Šířka příruby 13.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková délka 250.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás