Menu Vyhledávání

Madla ochranná 400.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

Nové objednací číslo:

10194027

Staré objednací číslo:

1220540

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 35 547,6021 Kč
36 + 478,7718 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

1 095,20 Kč

2 x 547,6021 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava Eloxovaný
Materiál hliník
Typ Without Lettering Block
Šířka příruby 13.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková délka 400.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás