Menu Vyhledávání

Madla bezpečnostní – plná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Madla bezpečnostní - plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na otočné nebo posuvné dveře. K dispozici je možnost výběru vlastního profilu s označením nebo prázdného profilu. Tento sortiment umožňuje volbu mezi vlastním profilem s označením nebo prázdným profilem.

Na horní straně aplikace mají plochý tvar písmene L pro snadné uchopení. Dodávají se s černými koncovkami na každé straně. Snadno se instalují a demontují pomocí nářadí. Snadno splynou se světlým i tmavým nábytkem, dveřmi nebo skříněmi.

  • Materiál: hliník
  • Barva: přírodní, černá


Produktová řada: SR6513

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Povrchová úprava Koupit
352,6131 Kč - 402,8544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
přírodní
Eloxovaný
543,4428 Kč - 612,1529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
přírodní
Eloxovaný
551,5623 Kč - 630,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
přírodní
Eloxovaný
219,4034 Kč - 247,1251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
černá
plastový povlak; s texturou
301,066 Kč - 339,1175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
černá
plastový povlak; s texturou
380,1485 Kč - 434,7295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
přírodní
Eloxovaný
315,0649 Kč - 354,8851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
přírodní
Eloxovaný
208,931 Kč - 239,1488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
přírodní
Eloxovaný
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
černá
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
černá
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
přírodní
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
přírodní
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
přírodní
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
přírodní
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
přírodní
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
přírodní
bez povrchové úpravy
  • z/ze 2
Madla ochranná 250.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

10632024

Cenové rozmezí
402,8544 Kč - 352,6131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Eloxovaný
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná 400.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

10194058

Cenové rozmezí
612,1529 Kč - 543,4428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Eloxovaný
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná 500.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

10194034

Cenové rozmezí
630,2653 Kč - 551,5623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Eloxovaný
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    bez prostoru pro popisek
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná 110.0 mm M6 12.0 mm hliník černá

10194003

Cenové rozmezí
247,1251 Kč - 219,4034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    plastový povlak; s texturou
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    bez prostoru pro popisek
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná 200.0 mm M6 12.0 mm hliník černá

10235287

Cenové rozmezí
339,1175 Kč - 301,066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    plastový povlak; s texturou
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    bez prostoru pro popisek
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná 300.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

10639719

Cenové rozmezí
434,7295 Kč - 380,1485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Eloxovaný
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    bez prostoru pro popisek
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná 200.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

10632017

Cenové rozmezí
354,8851 Kč - 315,0649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Eloxovaný
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    bez prostoru pro popisek
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná 110.0 mm M6 12.0 mm hliník přírodní

10193990

Cenové rozmezí
239,1488 Kč - 208,931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Eloxovaný
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    bez prostoru pro popisek
  • Šířka příruby
    13.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) hliník

20060428


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) hliník

20060411


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) hliník

20060473


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) hliník

20060435


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) hliník

20060466


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) hliník

20060459


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) hliník

20060442


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) hliník

20060404


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm
Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) hliník

20060480


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    hliník
  • Typ
    S blokem pro popis
  • Šířka příruby
    3.0 mm