Menu Vyhledávání

Madla ke skříním

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment madel ke skříním má zakulacenou tyčovou rukojeť v tvaru můstku. Běžně se používají k otevírání a zavírání dveří a krytů těžkých skříní.

Mají ergonomický tvar, který poskytuje vynikající stabilitu a hladký povrch. Jsou ekonomickým mnohostranným řešením, které vypadá elegantně a profesionálně v různém prostředí.

Vhodné pro různé situace; provedení s montáží zepředu nebo zezadu. Používají se na železnici, u strojů a zařízení, elektronického a průmyslového vybavení.

  • Mají zakulacenou tyčovou rukojeť ve tvaru můstku.
  • Mají ergonomický tvar, který poskytuje stabilitu a hladký povrch.
  • Používají se na železnici, u strojů a zařízení a průmyslového vybavení.
Materiál: hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR78010, SR78000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 h1 Barva d2 d1 Uchycení Koupit
308,296 Kč - 362,8174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
317,217 Kč - 373,2261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
702,835 Kč - 826,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
17.0
M8
Montáž zezadu
355,63 Kč - 418,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
272,113 Kč - 320,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
17.0
M8
Montáž zezadu
323,909 Kč - 381,1565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
232,461 Kč - 273,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
13.0
M5
Montáž z přední strany
493,422 Kč - 580,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M6
Montáž z přední strany
309,783 Kč - 364,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
13.0
M5
Montáž z přední strany
392,804 Kč - 462,1957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
13.0
M5
Montáž z přední strany
660,704 Kč - 777,1826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
388,591 Kč - 457,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
17.0
M8
Montáž zezadu
454,265 Kč - 534,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M6
Montáž z přední strany
975,691 Kč - 1 147,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
13.0
M5
Montáž z přední strany
211,148 Kč - 248,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
13.0
M6
Montáž zezadu
257,243 Kč - 302,5957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
17.0
M8
Montáž zezadu
355,63 Kč - 418,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
280,043 Kč - 329,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
13.0
M6
Montáž zezadu
309,783 Kč - 364,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
271,122 Kč - 318,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
13.0
M6
Montáž zezadu
  • z/ze 3
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 117.0 26.0 55.0 hliník

20251567

Cenové rozmezí
362,8174 Kč - 308,296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    166.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 125.0 26.0 55.0 hliník

20251581

Cenové rozmezí
373,2261 Kč - 317,217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    180.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 500.0 26.0 57.0 hliník

20251758

Cenové rozmezí
826,7478 Kč - 702,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    538.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 160.0 26.0 57.0 hliník

20251833

Cenové rozmezí
418,3304 Kč - 355,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    219.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 112.0 26.0 55.0 hliník

20251925

Cenové rozmezí
320,1913 Kč - 272,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    181.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 128.0 26.0 55.0 hliník

20251826

Cenové rozmezí
381,1565 Kč - 323,909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    181.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 112.0 20.0 49.0 hliník

20251666

Cenové rozmezí
273,3522 Kč - 232,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Hmotnost (g)
    82.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 196.0 26.0 57.0 hliník

20252007

Cenové rozmezí
580,4087 Kč - 493,422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    232.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 112.0 20.0 49.0 hliník

20251628

Cenové rozmezí
364,5522 Kč - 309,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Hmotnost (g)
    82.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 160.0 20.0 49.0 hliník

20252045

Cenové rozmezí
462,1957 Kč - 392,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Hmotnost (g)
    258.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 400.0 26.0 57.0 hliník

20251864

Cenové rozmezí
777,1826 Kč - 660,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    445.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 179.0 26.0 57.0 hliník

20251741

Cenové rozmezí
457,2391 Kč - 388,591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    234.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 164.0 26.0 57.0 hliník

20251994

Cenové rozmezí
534,5609 Kč - 454,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    206.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 128.0 20.0 49.0 hliník

20251765

Cenové rozmezí
1 147,9304 Kč - 975,691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Hmotnost (g)
    293.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 117.0 20.0 49.0 hliník

20251703

Cenové rozmezí
248,3217 Kč - 211,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Hmotnost (g)
    100.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 120.0 26.0 55.0 hliník

20251734

Cenové rozmezí
302,5957 Kč - 257,243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    180.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 179.0 26.0 57.0 hliník

20251598

Cenové rozmezí
418,3304 Kč - 355,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    234.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 112.0 20.0 49.0 hliník

20251789

Cenové rozmezí
329,3609 Kč - 280,043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Hmotnost (g)
    97.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 120.0 26.0 55.0 hliník

20251574

Cenové rozmezí
364,5522 Kč - 309,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Hmotnost (g)
    200.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 100.0 20.0 47.0 hliník

20251772

Cenové rozmezí
318,9522 Kč - 271,122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Hmotnost (g)
    92.0
  • Barva
    černá
  • Materiál
    hliník