Menu Vyhledávání

Madla ke skříním

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment madel ke skříním má zakulacenou tyčovou rukojeť v tvaru můstku. Běžně se používají k otevírání a zavírání dveří a krytů těžkých skříní.

Mají ergonomický tvar, který poskytuje vynikající stabilitu a hladký povrch. Jsou ekonomickým mnohostranným řešením, které vypadá elegantně a profesionálně v různém prostředí.

Vhodné pro různé situace; provedení s montáží zepředu nebo zezadu. Používají se na železnici, u strojů a zařízení, elektronického a průmyslového vybavení.

  • Mají zakulacenou tyčovou rukojeť ve tvaru můstku.
  • Mají ergonomický tvar, který poskytuje stabilitu a hladký povrch.
  • Používají se na železnici, u strojů a zařízení a průmyslového vybavení.
Materiál: hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR78010, SR78000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 h1 Barva d2 d1 Uchycení Koupit
370,004 Kč - 435,4304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
164.0
26.0
57.0
přírodní
17.0
M6
Montáž z přední strany
338,53 Kč - 398,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
20.0
51.0
černá
13.0
M5
Montáž z přední strany
232,461 Kč - 273,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
112.0
20.0
49.0
přírodní
13.0
M5
Montáž z přední strany
211,148 Kč - 248,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
20.0
49.0
přírodní
13.0
M6
Montáž zezadu
702,835 Kč - 826,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
26.0
57.0
přírodní
17.0
M8
Montáž zezadu
299,87 Kč - 352,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
20.0
51.0
černá
13.0
M6
Montáž zezadu
355,63 Kč - 418,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
26.0
57.0
černá
17.0
M8
Montáž zezadu
199,50 Kč - 234,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
112.0
20.0
49.0
přírodní
13.0
M6
Montáž zezadu
240,887 Kč - 283,513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
128.0
20.0
51.0
přírodní
13.0
M6
Montáž zezadu
311,765 Kč - 366,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
26.0
57.0
přírodní
17.0
M8
Montáž zezadu
638,648 Kč - 751,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
26.0
57.0
přírodní
17.0
M8
Montáž zezadu
  • z/ze 3
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 164.0 26.0 57.0 hliník

20252038

Cenové rozmezí
435,4304 Kč - 370,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    164.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 160.0 20.0 51.0 hliník

20251642

Cenové rozmezí
398,2565 Kč - 338,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 112.0 20.0 49.0 hliník

20251666

Cenové rozmezí
273,3522 Kč - 232,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 120.0 20.0 49.0 hliník

20251697

Cenové rozmezí
248,3217 Kč - 211,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    120.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 500.0 26.0 57.0 hliník

20251758

Cenové rozmezí
826,7478 Kč - 702,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 160.0 20.0 51.0 hliník

20251802

Cenové rozmezí
352,6565 Kč - 299,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 160.0 26.0 57.0 hliník

20251833

Cenové rozmezí
418,3304 Kč - 355,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 112.0 20.0 49.0 hliník

20251888

Cenové rozmezí
234,6913 Kč - 199,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 128.0 20.0 51.0 hliník

20251895

Cenové rozmezí
283,513 Kč - 240,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 160.0 26.0 57.0 hliník

20251932

Cenové rozmezí
366,7826 Kč - 311,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 400.0 26.0 57.0 hliník

20251963

Cenové rozmezí
751,4087 Kč - 638,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0