Menu Vyhledávání

Madla můstková – kovová – s vnitřním závitem – zešikmená

Skladem

Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.

Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.

Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.

  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Provedení rukojeti Koupit
959,0594 Kč - 959,0594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Otvor se závitem
trubkový
972,162 Kč - 972,162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Otvor se závitem
trubkový
1 189,661 Kč - 1 189,661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Otvor se závitem
trubkový
855,996 Kč - 855,996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
931,1109 Kč - 931,1109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
  • z/ze 4
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499276

Cenové rozmezí
959,0594 Kč - 959,0594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499269

Cenové rozmezí
972,162 Kč - 972,162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499306

Cenové rozmezí
1 189,661 Kč - 1 189,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499344

Cenové rozmezí
855,996 Kč - 855,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499382

Cenové rozmezí
931,1109 Kč - 931,1109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499429

Cenové rozmezí
1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499467

Cenové rozmezí
1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091