Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 152.0 mm polyamid 6 + 30 % skelného vlákna černá

Plastové madlo s čelní instalací s vyvrtaným otvorem je určeno na dveře, skříně a další nábytek. Umožňuje použití šroubů nebo vrutů pro bezpečné připevnění k určenému povrchu. Odolné proti korozi a nárazům. Černá barva, vyrobeno z 30% GFR PA 6.
Nové objednací číslo:

20064648

Staré objednací číslo:

1862

289 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 100,3562 Kč
25 + 51,009 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

501,78 Kč

5 x 100,3562 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Můstkové
Způsob montáže Front Counterbored Through Hole
Šířka základny 25.0 mm
Délka rukojeti 152.0 mm
Rozteč montážních otvorů 152.0 mm
Celková výška 53.5 mm
Průměr závitu 6.8 mm
Povrchová úprava rukojeti bez povrchové úpravy
Materiál rukojeti polyamid 6 + 30 % skelného vlákna
Tvar rukojeti obdélníkový profil
Barva rukojeti černá
Normy DIN-EN ISO 1043-1
Specifikace DIN-EN ISO 1043-1
Celní nomenklatura 3926909790
standardní DIN

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás