Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in zinek tlakově litý

Můstkové madlo s vnitřním závitem ze slitiny hliníku a zinku je pevné a vhodné pro přístupové skříně, displeje a podobná zařízení.
Nové objednací číslo:

20060503

Staré objednací číslo:

08411E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 61,1831 Kč
50 + 43,7022 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

61,18 Kč

1 x 61,1831 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti zinek tlakově litý
Povrchová úprava rukojeti pochromováno
Barva rukojeti přírodní
Typ rukojeti Strojní rukojeť
Tvar rukojeti Arch
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu M4
Rozteč montážních otvorů 96.0 mm
Délka rukojeti 96.0 mm
Výška úchytu 23.5 mm
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás