Menu Vyhledávání

Madla z jednoho kusu - plastová 20.0 mm zinek tlakově litý

Strong handle that is suitable for machine applications. Rear mounted with screws.
Nové objednací číslo:

20121488

Staré objednací číslo:

08511E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 38,9852 Kč
50 + 27,8466 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

38,99 Kč

1 x 38,9852 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti zinek tlakově litý
Povrchová úprava rukojeti pochromováno
Barva rukojeti přírodní
Typ rukojeti Strojní rukojeť
Tvar rukojeti Arch
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu M4
Rozteč montážních otvorů 64.0 mm
Délka rukojeti 64.0 mm
Výška úchytu 16.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás