Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in hliník

Můstkové madlo s vnitřním závitem ze slitiny hliníku a zinku je pevné a vhodné pro přístupové skříně, displeje a podobná zařízení.
Nové objednací číslo:

20060626

Staré objednací číslo:

087200E

180 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 90,4191 Kč
20 + 64,5851 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

90,42 Kč

1 x 90,4191 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti hliník
Povrchová úprava rukojeti bez povrchové úpravy
Typ rukojeti Strojní rukojeť
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Hladký vývrt
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu Non Threaded
Rozteč montážních otvorů 200.0 mm
Délka rukojeti 148.0 mm
Výška úchytu 32.0 mm
Celní nomenklatura 7616991099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás