Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 55.0 mm 300.0 mm hliník

Nové objednací číslo:

20121501

Staré objednací číslo:

087300E

18 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 98,1856 Kč
20 + 70,1326 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

98,19 Kč

1 x 98,1856 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti hliník
Povrchová úprava rukojeti bez povrchové úpravy
Barva rukojeti přírodní
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Hladký vývrt
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu Non Threaded
Rozteč montážních otvorů 300.0 mm
Délka rukojeti 200.0 mm
Výška úchytu 32.0 mm
Celní nomenklatura 7616991099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás