Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 55.0 mm hliník

Můstkové madlo s vnitřním závitem ze slitiny hliníku a zinku je pevné a vhodné pro přístupové skříně, displeje a podobná zařízení.
Nové objednací číslo:

20060640

Staré objednací číslo:

087400E

43 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 110,3637 Kč
50 + 78,8312 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

110,36 Kč

1 x 110,3637 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti hliník
Povrchová úprava rukojeti bez povrchové úpravy
Typ rukojeti Strojní rukojeť
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Hladký vývrt
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu Non Threaded
Rozteč montážních otvorů 400.0 mm
Délka rukojeti 348.0 mm
Výška úchytu 32.0 mm
Celní nomenklatura 7616100099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás