Menu Vyhledávání

madlo můstkové 200.0 mm Non Threaded hliník stříbrná

Můstkové madlo s vnitřním závitem ze slitiny hliníku a zinku je pevné a vhodné pro přístupové skříně, displeje a podobná zařízení.
Nové objednací číslo:

10213810

Staré objednací číslo:

1340310

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 018,08 Kč
5 - 9 1 975,4951 Kč
10 + 1 580,3905 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 018,08 Kč

1 x 4 018,08 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti hliník
Barva rukojeti stříbrná
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu Non Threaded
Délka rukojeti 230.0 mm
Výška úchytu 32.5 mm
standardní RoHS
standardní REACH
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás