20123468
187300E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 205,5113 Kč |
25 + | 146,7938 Kč |
Materiál rukojeti | ocel |
---|---|
Povrchová úprava rukojeti | práškově lakováno |
Barva rukojeti | černá |
Typ rukojeti | Strojní rukojeť |
Tvar rukojeti | Arch |
Způsob montáže | průchozí otvor, montáž zepředu |
Počet montážních otvorů | 2 |
Velikost závitu | Non Threaded |
Rozteč montážních otvorů | 300.0 mm |
Rozteč montážních otvorů | 11.811 in |
Průměr montážního otvoru | 8.5 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.335 in |
Délka rukojeti | 269.0 mm |
Délka rukojeti | 10.591 in |
Výška úchytu | 45.0 mm |
Výška úchytu | 45.0 mm |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.