Menu Vyhledávání

Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm ocel

Strong handle that is suitable for machine applications. Non threaded, through-hole front mounting.
Nové objednací číslo:

20123482

Staré objednací číslo:

187600E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 326,8628 Kč
20 + 233,4734 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

326,86 Kč

1 x 326,8628 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti ocel
Povrchová úprava rukojeti práškově lakováno
Barva rukojeti černá
Typ rukojeti Strojní rukojeť
Tvar rukojeti Arch
Způsob montáže průchozí otvor, montáž zepředu
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu Non Threaded
Rozteč montážních otvorů 600.0 mm
Průměr montážního otvoru 8.5 mm
Délka rukojeti 569.0 mm
Výška úchytu 45.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás