20123499
187700E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 382,0134 Kč |
20 + | 272,8667 Kč |
Materiál rukojeti | ocel |
---|---|
Povrchová úprava rukojeti | práškově lakováno |
Barva rukojeti | černá |
Typ rukojeti | Strojní rukojeť |
Tvar rukojeti | Arch |
Způsob montáže | průchozí otvor, montáž zepředu |
Počet montážních otvorů | 2 |
Velikost závitu | Non Threaded |
Rozteč montážních otvorů | 700.0 mm |
Rozteč montážních otvorů | 27.559 in |
Průměr montážního otvoru | 8.5 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.335 in |
Délka rukojeti | 669.0 mm |
Délka rukojeti | 26.339 in |
Výška úchytu | 45.0 mm |
Výška úchytu | 45.0 mm |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.