Menu Vyhledávání

Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm ocel

Můstkové madlo s vnitřním závitem ze slitiny hliníku a zinku je pevné a vhodné pro přístupové skříně, displeje a podobná zařízení.
Nové objednací číslo:

20064761

Staré objednací číslo:

187800E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 480,2478 Kč
10 + 343,0342 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

480,25 Kč

1 x 480,2478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti ocel
Povrchová úprava rukojeti práškově lakováno
Barva rukojeti černá
Typ rukojeti Strojní rukojeť
Tvar rukojeti Arch
Způsob montáže průchozí otvor, montáž zepředu
Počet montážních otvorů 2
Velikost závitu Non Threaded
Rozteč montážních otvorů 800.0 mm
Průměr montážního otvoru 8.5 mm
Délka rukojeti 800.0 mm
Výška úchytu 45.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás